- Artículo No.:
- AS 4051011
- Descripción producto
- El módulo adicional Wire Printer permite etiquetar manualmente materiales para cables, así como materiales planos fuera de la Wire Terminal. Con ello se consigue un etiquetado uniforme de alta calidad para todas las conexiones del armario
- Ventajas
- Los materiales para cables, así como materiales planos pueden etiquetarse manualmente fuera de la Wire Terminal en paralelo al funcionamiento completamente automático
- Las órdenes de impresión pueden transferirse automáticamente a través de la HMI
- Unidad de envase
- Módulo adicional Wire Printer
Guiado al Wire Printer
Revestimiento máquina
Puerta de cristal modificada en la parte frontal
Módulo de software
- Observación
- Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un equipamiento individualizado de la máquina.
- Adecuados para referencia
- 4051.024
- 4051.036
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 20 kg
- Peso bruto
- 34 kg
- Código arancelario
- 84433210
- EAN
- 4028177964440