- Referencia:
- AS 4051.022
- Descripción producto
- Los pelacables y crimpadoras automáticos con depósito de 2 piezas permiten procesar punteras sueltas aisladas con secciones de 4 a 6 mm² (AWG 12 – 10) y longitudes de crimpado de 10 a 12 mm. La crimpadora LD-I dispone de una interfaz para comunicarse e integrar todas las funciones con el terminal de cableado WT de Rittal.
- Ventajas
- Fácil manejo
- Procesado seguro y rápido de punteras aisladas
- No se precisan tiempos de montaje para las punteras gracias al depósito de 2 piezas completamente automático para 4 y 6 mm²
- La integración completa en la Wire Terminal evita tener que realizar tareas manuales durante el ensamblaje de cables
- Datos técnicos
- Zona de crimpado 4 - 6 mm² (AWG 12 - 10)
- Longitud de crimpado en 4 mm²: 10 mm (0,39 in.) o 12 mm (0,47 in.)
- Longitud de crimpado en 6 mm²: 12 mm (0,47 in.)
- Longitud de introducción 28 mm (1.10 in.) + Longitud de crimpado
- Observación
- Forma estándar trapezoidal, otras disponibles bajo demanda.
- Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un equipamiento individualizado de la máquina.
- Adecuados para referencia
- 4051.024
- 4051.036
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 40 kg
- Peso bruto
- 42 kg
- Código arancelario
- 84798997
- EAN
- 4028177964426