Módulo de función para Wire Terminal

Artículo No.: AS 4051010

El módulo de función permite ensamblar y etiquetar cables de 0,5 - 6 mm² de forma completamente automática.

Artículo No.:
AS 4051010
Descripción producto
El módulo de función permite ensamblar y etiquetar cables de 0,5 - 6 mm² de forma completamente automática y optimizada. De esta forma se amplía la sección mecanizable habitual de la Wire Terminal de máximo 2,5mm² a 6 mm².
Ventajas
Aceleración del proceso gracias a un ensamblaje completamente automático de cables con marcaje de cable y picking
Completa vinculación desde la herramienta E-CAD hasta los procesos de fabricación.
El proceso de ensamblaje de cables es ocho veces más rápido.
Alta calidad constante
Área de aplicación más flexible y ampliada
Unidad de envase
Guía del carro
Depósito
Centrado de cables
Guías de cables sobre la unidad rotativa
Tolva para cables
Guiado a la crimpadora LD-I
Observación
Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un equipamiento individualizado de la máquina.
Adecuados para referencia
4051.024
4051.036
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
8 kg
Peso bruto
10 kg
Código arancelario
84571090
EAN
4028177964457