Módulo mazo de cables WT

Referencia: AS 4051.215

Con la ayuda del módulo mazo de cables WT se clasifican y atan los cables terminados secuenciadamente. Se tienen en cuenta tanto los cables con procesado final como los sin procesado final, colocándose en una secuencia ideal.

Referencia:
AS 4051.215
Ventajas
Simplifica el proceso de cableado mediante una guía paso a paso en el Eplan Smart Wiring
Aumento de la eficiencia gracias a la posibilidad de fabricar con mazos de cables clasificados
null
Ofrece ayuda en el proceso de cableado en diferentes ubicaciones
Datos técnicos
Puede utilizarse también en combinación con la opción sistema de guías de cables WT 15
Unidad de envase
Módulo mazo de cables WT
10 rollos de cinta de cables WT de 50 m cada uno
Adecuados para referencia
4051.205
4051.210
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
5 kg
Peso bruto
7 kg
Código arancelario
84799070
EAN
4028177981188