- Artículo No.:
- AS 4051213
- Ejecución
- Conexión enchufe
- Descripción producto
- El bloque de alimentación de cables WT 12 alimenta de forma segura y flexible la máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal WT C. El bloque puede alimentarse individualmente a través de un mecanismo de cierre rápido.
- Ventajas
- Alimentación segura de cables a través de un innovador sistema de guiado de cables incl. un mecanismo de cierre rápido
- Entrada de cables en el bloque de alimentación de cables de forma segura a través de manguera
- Garantiza una sustitución flexible y sencilla de los cables
- Datos técnicos
- El Wire Terminal puede equiparse con tres bloques de alimentación de cables para máx. 36 cables
- Cada bloque de alimentación puede captar 12 tipos de cables
- Unidad de envase
- Bloque de alimentación de cables WT 12
- Adecuados para referencia
- 4051.205
- 4051.210
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,8 kg
- Peso bruto
- 1,068 kg
- Código arancelario
- 84798997
- EAN
- 4028177981201
Bloque de alimentación de cables WT 12
Artículo No.: AS 4051213
El bloque de alimentación de cables WT 12 alimenta de forma segura y flexible la máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal WT C. El bloque puede alimentarse individualmente a través de un mecanismo de cierre rápido.