- Artículo No.:
- AS 4051214
- Descripción producto
- El sistema de guías de cables de 15 guías clasifica los cables en guías. Pueden almacenarse hasta 2100 cables en base al proyecto.
- Ventajas
- Picking basado en proyectos para procesos posteriores
- Clasificación de los cables basada en proyectos
- Óptimo proceso de extracción
- Sistema de barras preparado para un picking óptimo en la zona de trabajo
- No es necesario clasificar los cables
- Simplifica el proceso de cableado mediante una guía paso a paso en el Eplan Smart Wiring
- Óptimo en combinación con el Wire Cart para un picking perfecto en la zona de trabajo
- Producción secuencial de cables en guías WT
- Datos técnicos
- Puede utilizarse también en combinación con la opción módulo mazo de cables WT
- Incl. la moderna tecnología RFID
- Unidad de envase
- Sistema de guías de cables WT 15
- Adecuados para referencia
- 4051.205
- 4051.210
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 90 kg
- Peso bruto
- 95 kg
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177981195