Opción de impresora para Wire Terminal

Artículo No.: AS 4051240

La opción de impresión permite el etiquetado automatizado de los cables confeccionados. El sistema de impresión automatizado se encuentra integrado en el proceso completamente automático de la Wire Terminal.

Artículo No.:
AS 4051240
Descripción producto
La opción de impresión permite el etiquetado automatizado de los cables terminados. El sistema de impresión automatizado se encuentra integrado en el proceso completamente automático de la Wire Terminal.
Ventajas
Gestión inteligente de la tinta con un 50 % de recuperación de disolventes para una calidad de impresión estable
Sistema de carga rápida de cartuchos para un mejor manejo
Funcionamiento con menor necesidad de mantenimiento en el Wire Terminal WT C con SMART.CARE y máxima seguridad operativa (hasta 5 años sin mantenimiento)
La función de actualización del cabezal de impresión elimina impurezas como polvo de tinta sin necesidad de limpieza manual
Función de autoservicio con asistentes virtuales que guían al usuario paso a paso
Color
blanco
Unidad de envase
Incl. 1 tinta blanca 79000-00225 950 ml y 2 diluyentes 77001-00230 950 ml
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
20,5 kg
Peso bruto
21,5 kg
Código arancelario
84433210
EAN
4028177999466
ECLASS 8.0
17139201
Descripción producto
La nueva opción de impresión IQ.JET permite el etiquetado automatizado en color blanco de los cables confeccionados. El sistema de impresión automatizado se encuentra integrado en el proceso completamente automático del Wire Terminal WT C. Las variantes de los diseños de marcaje de los cables confeccionados se pueden adaptar individualmente en el Wire Terminal o introducirse mediante una conexión en red desde nuestra herramienta Eplan.