Opción de impresora para Wire Terminal

Referencia: AS 4051.242

La opción de impresora permite el marcaje automático en negro, blanco o azul claro de los cables terminados. El sistema de impresión automatizado se encuentra integrado en el proceso completamente automático de la Wire Terminal.

Referencia:
AS 4051.242
Descripción producto
La opción de impresora permite el marcaje automático en negro, blanco o azul claro de los cables terminados. El sistema de impresión automatizado se encuentra integrado en el proceso completamente automático de la Wire Terminal.
Ventajas
Intelligent ink management with 50% solvent recovery for stable print quality
Cartridge quick-load system for simpler handling
Reduced-maintenance operation in Wire Terminal WT C with SMART.CARE for maximum operational reliability (up to 5 years without maintenance)
Print head refresh function removes soiling such as ink dust without requiring manual cleaning
Color
negro
Unidad de envase
1x ink black 70000-00201 950 ml and 2x thinner 77001-00230 950 ml
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
20,5 kg
Peso bruto
21,5 kg
Código arancelario
84433210
EAN
4028177999480
ECLASS 8.0
17139201
Descripción producto
The new IQ.JET print option supports the automated labelling of assembled wires in black. The automated printing system is integrated into the fully automated WT C Wire Terminal process. Labelling design variants for the processed wires can be customised at the Wire Terminal or fed in from our Eplan tool via a network connection.