Terminales sueltas

Referencia: AS 4050.784

Con collar plástico.

Referencia:
AS 4050.784
Descripción producto
Con collar plástico.
Datos técnicos
Resistente al calor hasta 105 °C
Material
E-Cu, estañado galvánico
Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color
gris
Longitud
18 mm
AWG
12
Diámetro interior
4,8 mm
Código de color Rittal
Código de color DIN
Observación
Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras.
Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.
Normas
AEH DIN 46228
Forma de entrega
sueltas
Unidad de embalaje
100 pza(s).
Peso neto
0,1 kg
Peso bruto
0,041 kg
Código arancelario
85369010
EAN
4028177000018
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descripción producto
Wire end ferrules for wire processing, 4.0 mm², grey, loose, 18 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UR