- Referencia:
- AS 4050.786
- Descripción producto
- Con collar plástico.
- Datos técnicos
- Resistente al calor hasta 105 °C
- Material
- E-Cu, estañado galvánico
Recubrimiento de plástico: polipropileno
- Color
- negro
- Longitud
- 18 mm
- AWG
- 10
- Diámetro interior
- 6,3 mm
- Código de color Rittal
- Sí
- Código de color DIN
- Sí
- Observación
- Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras.
- Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.
- Normas
- AEH DIN 46228
- Forma de entrega
- sueltas
- Unidad de embalaje
- 500 pza(s).
- Código arancelario
- 85369010
- EAN
- 4028177000544
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Descripción producto
-
Wire end ferrules for wire processing, 6.0 mm², black, loose, 18 mm