- Artículo No.:
- AS 4051580
- Descripción producto
- Con collar plástico. 
- Datos técnicos
- Resistente al calor hasta 105 °C 
- Material
- E-Cu, estañado galvánico
 Recubrimiento de plástico: polipropileno
- Color
- amarillo 
- Longitud
- 8 mm 
- AWG
- 18 
- Diámetro interior
- 3,5 mm 
- Código de color Rittal
- Sí 
- Multinorm
- Sí 
- Observación
- Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras. 
- Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado. 
- Forma de entrega
- sueltas 
- Unidad de embalaje
- 500 pza(s). 
- Peso neto
- 0,5 null
- Código arancelario
- 85369010 
- EAN
- 4028177999787 
- ETIM 9
- EC000005 
- ETIM 8
- EC000005 
- ECLASS 8.0
- 36659290 
- Descripción producto
- 
Terminales para ensamblaje de cables, 1,0 mm², amarillo, sueltos, 8 mm