Terminales sueltas

Artículo No.: AS 4051.622

Con collar plástico.

Artículo No.:
AS 4051.622
Descripción producto
Con collar plástico.
Datos técnicos
Resistente al calor hasta 105 °C
Material
E-Cu, estañado galvánico
Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color
negro
Longitud
10 mm
AWG
16
Diámetro interior
3,5 mm
Código de color DIN
Observación
Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras.
Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.
Normas
AEH DIN 46228
Forma de entrega
sueltas
Unidad de embalaje
500 pza(s).
Peso neto
0,5 kg
Peso bruto
0,064 kg
Código arancelario
85369010
EAN
4028177999848
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descripción producto
Terminales para ensamblaje de cables, 1,5 mm², negro, sueltos, 10 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UR