Terminales sueltas

Referencia: AS 4051.791

Con collar plástico.

Referencia:
AS 4051.791
Descripción producto
Con collar plástico.
Datos técnicos
Resistente al calor hasta 105 °C
Material
E-Cu, estañado galvánico
Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color
azul claro
Longitud
8 mm
AWG
18
Diámetro interior
3,4 mm
Multinorm
Observación
Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras.
Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.
Forma de entrega
sueltas
Unidad de embalaje
500 pza(s).
Peso neto
0,5 kg
Peso bruto
0,049 kg
Código arancelario
85369010
EAN
4028177999725
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descripción producto
Terminales para ensamblaje de cables, 0,75 mm², azul claro, sueltos, 8 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UR