Terminales sueltas

Referencia: AS 4051.793

Con collar plástico.

Referencia:
AS 4051.793
Descripción producto
Con collar plástico.
Datos técnicos
Resistente al calor hasta 105 °C
Material
E-Cu, estañado galvánico
Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color
azul claro
Longitud
12 mm
AWG
18
Diámetro interior
3,4 mm
Multinorm
Observación
Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras.
Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.
Forma de entrega
sueltas
Unidad de embalaje
500 pza(s).
Código arancelario
85369010
EAN
4028177999749
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descripción producto
Wire end ferrules for wire processing 0.75 mm², light blue, loose, 12 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UR