Terminales sobre correa

Referencia: AS 4051.544

Con collar plástico.

Referencia:
AS 4051.544
Descripción producto
Con recubrimiento de plástico.
Datos técnicos
Resistente al calor hasta 105 °C
Material
E-Cu, estañado galvánico
Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color
blanco
Longitud
10 mm
AWG
20
Diámetro interior
2,9 mm
Para sección
0,5 mm²
Código de color DIN
Multinorm
Observación
Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras.
Forma de entrega
sobre correa
Unidad de embalaje
4.000 pza(s).
Código arancelario
85369010
EAN
4028177937925
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descripción producto
AS Terminales 0,5 mm2 x 10 mm AWG 20
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)