- Artículo No.:
- AS 4052104
- Ejecución
- Con aislamiento 1000 V
para tornillos de estrella
- Descripción producto
- Con mango largo y delgado, y vástago de alto rendimiento con aislamiento de poco espesor.
- Ventajas
- Reduce el esfuerzo al atornillar gracias al mango con forma ergonómica
- Extremo del mango antideslizante con marcaje del tipo de tornillo
- Punta de la hoja negra pavonada para mantener la precisión y el ajuste
- Mango 30% y aislamiento hasta un 50% más delgados que en una herramienta convencional
- La óptima adaptación de la mano al mango permite mayores pares de giro y mayor comodidad de trabajo
- Material
- Cuchilla: aleación cromo-molibdeno-vanadio
Interior mango: plástico duro
Cuerpo del mango: plástico muy flexible
- Color
- Mango: antracita y Rittal Power Pink
- Ø cuchilla
- 4 mm
- Longitud cuchilla
- 100 mm
- Cuchilla (anchura x grosor)
- 4 x 0,8 mm
- Tipo de punta
- SL
- Ø mango
- 25 mm
- Longitud mango
- 105 mm
- Normas
- IEC 60 900
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 0,135 null
- Código arancelario
- 82054000
- EAN
- 4028177807228
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Descripción producto
-
AS Destornillador con aislamiento, SL