- Referencia:
- AS 4052.201
- Ejecución
- sin aislamiento
- Descripción producto
- Juego de destornilladores que incluye varias piezas para configurarlo.
- Ventajas
- Reduce el esfuerzo al atornillar gracias al mango con forma ergonómica
- Extremo del mango antideslizante con marcaje del tipo de tornillo
- Punta de la hoja negra pavonada para mantener la precisión y el ajuste
- Material
- Cuchilla: aleación cromo-molibdeno-vanadio
Interior mango: plástico duro
Cuerpo del mango: plástico muy flexible
- Color
- Mango: antracita y Rittal Power Pink
- Unidad de envase
- Juego de 6 piezas
- Tipo de punta
- PH 1
- PH 2
- TX 15
- TX 20
- TX 25
- TX 30
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,53 kg
- Peso bruto
- 0,566 kg
- Código arancelario
- 82054000
- EAN
- 4028177807327
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Descripción producto
-
AS Juego destornilladores sin aislamiento, PH/Tx