Juego de destornilladores sin aislamiento

Artículo No.: AS 4052202

Juego de destornilladores de varias piezas.

Artículo No.:
AS 4052202
Ejecución
sin aislamiento
Descripción producto
Juego de destornilladores que incluye varias piezas para configurarlo.
Ventajas
Reduce el esfuerzo al atornillar gracias al mango con forma ergonómica
Extremo del mango antideslizante con marcaje del tipo de tornillo
Punta de la hoja negra pavonada para mantener la precisión y el ajuste
Material
Cuchilla: aleación cromo-molibdeno-vanadio
Interior mango: plástico duro
Cuerpo del mango: plástico muy flexible
Color
Mango: antracita y Rittal Power Pink
Unidad de envase
Juego de 5 piezas
Tipo de punta
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 30
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,4 kg
Peso bruto
0,455 kg
Código arancelario
82054000
EAN
4028177807334
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Descripción producto
AS Juego destornilladores sin aislamiento, Tx