- Artículo No.:
- AS 4053.300
- Descripción producto
- Soporte para punta con mango ergonómico y adaptable.
- Ventajas
- Imán extremadamente fuerte para una sujeción óptima
- Concentricidad precisa
- Mango antideslizante
- Datos técnicos
- Adaptación herramienta C 6,3 (¼")
- Adaptación herramienta E 6,3 (¼")
- Material
- Interior mango: plástico duro
Cuerpo del mango: plástico muy flexible
- Color
- Mango: antracita y Rittal Power Pink
- Ø cuchilla
- 6,3 mm
- Longitud cuchilla
- 100 mm
- Ø mango
- 33 mm
- Longitud mango
- 101 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,1 kg
- Peso bruto
- 0,105 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177807532
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21040411
- Descripción producto
-
AS Soporte para puntas con mango, magnético