Conjunto de puntas industriales para destornillador eléctrico con vástago largo

Artículo No.: AS 4053400

Herramienta para atornillar con precisión. Dispone de un mango largo para uso industrial.

Artículo No.:
AS 4053400
Descripción producto
Herramienta para atornillar con precisión. Dispone de un mango largo para uso industrial.
Ventajas
Caja robusta con ventana
Almacenamiento seguro
Datos técnicos
Adaptación herramienta E 6,3 (¼")
Material
Acero para herramientas de alta calidad
Unidad de envase
Juego con 6 puntas
Caja con ventana
Tipo de punta
SL 3,5 x 0,6 mm
SL 4 x 0,8 mm
SL 5,5 x 1 mm
PH 1
PH 2
PZ 2
Longitud
73 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,09 kg
Peso bruto
0,099 kg
Código arancelario
82079030
EAN
4028177807556
ETIM 9
EC002120
ETIM 8
EC002120
ECLASS 8.0
21044204
Descripción producto
AS Conjunto de puntas industriales, Mix, 6 piezas