El producto se dejará de fabricar a partir de: 30-12-2023
- Artículo No.:
- AS 4053410
- Descripción producto
- Herramienta para atornillar con precisión. Dispone de un mango largo para uso industrial.
- Ventajas
- Caja robusta con ventana
- Almacenamiento seguro
- Datos técnicos
- Adaptación herramienta E 6,3 (¼")
- Material
- Acero para herramientas de alta calidad
- Unidad de envase
- Juego con 6 puntas
Caja con ventana - Tipo de punta
- TX 10
- TX 15
- TX 20
- TX 25
- TX 30
- TX 40
- Longitud
- 73 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,09 kg
- Peso bruto
- 0,099 kg
- Código arancelario
- 82079030
- EAN
- 4028177807563
- ETIM 9
- EC002120
- ETIM 8
- EC002120
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Descripción producto
- AS Conjunto de puntas industriales, Torx, 6 piezas