Conjunto de puntas con soporte de puntas

Referencia: AS 4053.420

Juego de 7 puntas de gran calidad con vástago corto y porta puntas magnético.

Referencia:
AS 4053.420
Descripción producto
Juego de 7 puntas de gran calidad con vástago corto y porta puntas magnético.
Ventajas
Manejar con una sola mano
Función como destornillador auxiliar
Datos técnicos
Adaptación herramienta C 6,3 (¼")
Unidad de envase
Juego con 6 puntas
Soporte para puntas
Tipo de punta
TX 25
TX 30
TX 40
PH 1
PH 2
PH 3
Longitud
25 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,08 kg
Peso bruto
0,085 kg
Código arancelario
82079030
EAN
4028177807570
ETIM 9
EC003864
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Descripción producto
AS Conjunto de puntas con soporte de puntas, 7 piezas