- Artículo No.:
- AS 4052003
- Ejecución
- para tornillos de estrella
- Descripción producto
- Destornillador ergonómico que se adapta de forma óptima a la mano, reduciendo así la fuerza a aplicar.
- Ventajas
- Extremo del mango antideslizante con marcaje del tipo de tornillo
- Punta de la hoja negra pavonada para mantener la precisión y el ajuste
- La óptima adaptación de la mano al mango permite mayores pares de giro y mayor comodidad de trabajo
- Material
- Cuchilla: aleación cromo-molibdeno-vanadio
Interior mango: plástico duro
Cuerpo del mango: plástico muy flexible
- Color
- Mango: antracita y Rittal Power Pink
- Ø cuchilla
- 3,5 mm
- Longitud cuchilla
- 100 mm
- Cuchilla (anchura x grosor)
- 3,5 x 0,6 mm
- Tipo de punta
- SL
- Ø mango
- 25 mm
- Longitud mango
- 86 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,03 kg
- Peso bruto
- 0,037 kg
- Código arancelario
- 82054000
- EAN
- 4028177807044
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Descripción producto
-
AS Destornillador sin aislamiento, SL