Destornillador sin aislamiento

Referencia: AS 4052.038

Destornillador ergonómico que se adapta de forma óptima a la mano, reduciendo así la fuerza a aplicar.

Referencia:
AS 4052.038
Ejecución
para ranura estrella Phillips
Descripción producto
Destornillador ergonómico que se adapta de forma óptima a la mano, reduciendo así la fuerza a aplicar.
Ventajas
Extremo del mango antideslizante con marcaje del tipo de tornillo
Punta de la hoja negra pavonada para mantener la precisión y el ajuste
La óptima adaptación de la mano al mango permite mayores pares de giro y mayor comodidad de trabajo
Material
Cuchilla: aleación cromo-molibdeno-vanadio
Interior mango: plástico duro
Cuerpo del mango: plástico muy flexible
Color
Mango: antracita y Rittal Power Pink
Ø cuchilla
6 mm
Longitud cuchilla
25 mm
Tipo de punta
PH 2
Ø mango
21 mm
Longitud mango
60 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,03 kg
Peso bruto
0,038 kg
Código arancelario
82054000
EAN
4028177807143
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Descripción producto
AS Destornillador corto, sin aislamiento, PH