- Referencia:
- AS 4053.045
- Ejecución
- para TX
- Descripción producto
- Herramienta para atornillar con precisión. Dispone de un mango largo para uso industrial.
- Ventajas
- Máxima dureza y valores de par
- Datos técnicos
- Adaptación herramienta E 6,3 (¼")
- Material
- Acero para herramientas de alta calidad
- Ø cuchilla
- 6,3 mm
- Tipo de punta
- TX 27
- Longitud
- 73 mm
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 0,03 kg
- Peso bruto
- 0,045 kg
- Código arancelario
- 82079030
- EAN
- 4028177807501
- ETIM 9
- EC003864
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Descripción producto
-
AS Punta industrial para destornillador eléctrico, Tx