Punta industrial para destornillador eléctrico con vástago largo

Artículo No.: AS 4053046

Herramienta para atornillar con precisión. Dispone de un mango largo para uso industrial.

Artículo No.:
AS 4053046
Ejecución
para TX
Descripción producto
Herramienta para atornillar con precisión. Dispone de un mango largo para uso industrial.
Ventajas
Máxima dureza y valores de par
Datos técnicos
Adaptación herramienta E 6,3 (¼")
Material
Acero para herramientas de alta calidad
Ø cuchilla
6,3 mm
Tipo de punta
TX 30
Longitud
73 mm
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
0,03 kg
Peso bruto
0,049 kg
Código arancelario
82079030
EAN
4028177807518
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Descripción producto
AS Punta industrial para destornillador eléctrico, Tx