Tenaza crimpadora Flex para casquillos terminales

Artículo No.: AS 4054.030

Para el mecanizado de casquillos terminales sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y casquillos terminales con collar aislante según DIN 46228 parte 4.

Artículo No.:
AS 4054.030
Ejecución
recto
Descripción producto
Para el mecanizado de casquillos terminales sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y casquillos terminales con collar aislante según DIN 46228 parte 4.
Ventajas
Alojamiento frontal o lateral de los casquillos terminales gracias a una cabeza giratoria
Mínimo esfuerzo con grandes conducciones de cable
Alta calidad de compresión constante
Bloqueo forzado con desbloqueo
Autoajustable
Material
Acero para herramientas de alta calidad
Superficie
Pavonado, negro, mate
Color
Mango: antracita y Rittal Power Pink
Compresión
Crimpado trapezoidal
Dirección de la entrada de cables
parte frontal y lateral
Dimensiones
Longitud: 180 mm
AWG
26 ‐ 8
Para sección
0,14 ‐ 10 mm²
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,35 kg
Peso bruto
0,388 kg
Código arancelario
82032000
EAN
4028177955936
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Descripción producto
AS Tenaza crimpadora Flex para casquillos terminales, sección 0.14 – 10 mm², 1 P.