Cortadora de perfiles de separación
Artículo No.: AS 4054870
Para el corte de microperfiles o perfiles de separación de chapa de acero de los componentes para montaje interior Ri4Power (por ej. separadores del área de función) o para cortar chapas delgadas de chapa de acero, aluminio o cobre con un grosor de hasta 1,2 mm.
- Artículo No.:
- AS 4054870
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Para el corte de microperfiles o perfiles de separación de chapa de acero de los componentes para montaje interior Ri4Power (por ej. separadores del área de función) o para cortar chapas delgadas de chapa de acero, aluminio o cobre con un grosor de hasta 1,2 mm.
- Ventajas
- Corte de los materiales sin deformación
- Cantos de corte limpios, sin necesidad de repasar el perfil cortado
- Fácil manejo
- Mango con forma ergonómica antideslizante para trabajar con comodidad
- Material
- Cuerpo de la herramienta: acero especial para herramientas, laminado, templado al aceite
- Color
- Mango: antracita y Rittal Power Pink
- Unidad de envase
- Cortadora de perfiles de separación incluyendo deflector de virutas
- Adecuados para referencia
- 9683.006
- 9683.008
- 9683.016
- 9683.018
- 9683.036
- 9683.038
- 9680.005
- 9680.025
- 9680.207
- 9680.227
- 9683.406
- 9683.408
- 9683.426
- 9683.428
- 9683.444
- 9683.446
- 9683.448
- 9683.464
- 9683.466
- 9683.468
- 9683.484
- 9683.486
- 9683.488
- Dimensiones
- Longitud: 280 mm
- Material mecanizable
- Chapa de acero
- Aluminio
- Cobre
- Plástico
- Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero
- 1,2 mm
- Grosor de material máx. mecanizable aluminio
- 1,2 mm
- Grosor de material máx. mecanizable plástico
- 2 mm
- Ancho de corte
- 2,7 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,54 kg
- Código arancelario
- 82032000
- EAN
- 4028177955929
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Descripción producto
- Separator cutter for function room side walls, function room partitions and NH fuse-switch-disconnector enclosures