- Artículo No.:
- AS 4054305
- Descripción producto
- Para quitar el aislamiento de los cables y los conductores. Autoajustable, con mango ergonómico y cuchilla intercambiable.
- Ventajas
- Tope ajustable de forma flexible para la longitud de pelado
- Práctico cortador de alambre integrado
- Mecanismo de ajuste automático para diferentes aislamientos y secciones de cable
- Para todos los tipos de tenazas matrices compatibles, intercambiables de forma rápida
- Asas de dos componentes con zona blanda antideslizante
- Color
- Mango: antracita y Rittal Power Pink
- Dimensiones
- Anchura: 20 mm
Altura: 90 mm
Longitud: 191 mm
- AWG
- 12 ‐ 5
- Para sección
- 4 ‐ 16 mm²
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,17 kg
- Peso bruto
- 0,18 kg
- Código arancelario
- 82032000
- EAN
- 4028177807716
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Descripción producto
-
AS Alicates pelacables 4 - 16 mm²