Alicates pelacables

Referencia: AS 4054.310

Para retirar el aislamiento de cables y conductores. Autoajustable, con mango ergonómico, cuchilla intercambiable.

Referencia:
AS 4054.310
Descripción producto
Para quitar el aislamiento de los cables y los conductores. Autoajustable, con mango ergonómico y cuchilla intercambiable.
Ventajas
Tope ajustable de forma flexible para la longitud de pelado
Práctico cortador de alambre integrado
Mecanismo de ajuste automático para diferentes aislamientos y secciones de cable
Para todos los tipos de tenazas matrices compatibles, intercambiables de forma rápida
Asas de dos componentes con zona blanda antideslizante
Color
Mango: antracita y Rittal Power Pink
Observación referente a la referencia
Adecuado también para aislamientos de goma y silicona
Dimensiones
Anchura: 20 mm
Altura: 90 mm
Longitud: 191 mm
AWG
28 ‐ 12
Para sección
0,1 ‐ 4 mm²
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,17 kg
Peso bruto
0,18 kg
Código arancelario
82032000
EAN
4028177807723
ETIM 9
EC002109
ETIM 8
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
Descripción producto
AS Alicates pelacables 0,1 - 4 mm²