- Artículo No.:
 
- AS 4054750
 
- Descripción producto
 
- Punta con corte en ángulo de 21º con pequeño chaflán. 
 
- Ventajas
 
- Abertura fácil y uniforme gracias al muelle de abertura 
 
- Asas con forma ergonómica 
 
- Articulación machihembrada para una estabilidad permanente y óptima trayectoria de fuerzas 
 
- Material
 
- Acero para herramientas de alta calidad 
 
- Superficie
 
- Pulido, lubricado 
 
- Color
 
- Mango: antracita y Rittal Power Pink 
 
- Dimensiones
 
- Longitud: 115 mm 
 
- Unidad de embalaje
 
- 1 pza(s). 
 
- Peso neto
 
- 0,08 kg
 
- Peso bruto
 
- 0,088 kg
 
- Código arancelario
 
- 82032000 
 
- EAN
 
- 4028177807853 
 
- ETIM 9
 
- EC000165 
 
- ETIM 8
 
- EC000165 
 
- ECLASS 8.0
 
- 21043711 
 
- Descripción producto
 
- 
AS Alicates de corte diagonal eléctricos