Tijeras de electricista

Referencia: AS 4054.700

Para cortar cobre, aluminio, poliamida y plástico.

Referencia:
AS 4054.700
Descripción producto
Para cortar cobre, aluminio, poliamida y plástico.
Ventajas
Elevado rendimiento de corte gracias al dentado micro en la zona de corte
Asas con forma ergonómica
Asas de dos componentes con zona blanda antideslizante
Junta de tornillo ajustable
Material
Acero para herramientas de alta calidad
Superficie
Pulimentada
Color
Mango: antracita y Rittal Power Pink
Dimensiones
Longitud: 160 mm
Para Ø de cable
0,1 ‐ 3,7 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,1 kg
Peso bruto
0,107 kg
Código arancelario
82032000
EAN
4028177807846
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21044719
Descripción producto
AS Tijeras de electricista