Tenaza crimpadora para casquillos terminales

Artículo No.: AS 4054000

Para el mecanizado de casquillos terminales sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y casquillos terminales con collar aislante según DIN 46228 parte 4.

Artículo No.:
AS 4054000
Ejecución
acodado
Descripción producto
Para el mecanizado de casquillos terminales sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y casquillos terminales con collar aislante según DIN 46228 parte 4.
Ventajas
Mínimo esfuerzo con grandes conducciones de cable
Alta calidad de compresión constante
Centros de troquelado marcados para un mecanizado preciso de las respectivas secciones
Bloqueo forzado con desbloqueo
Material
Acero para herramientas de alta calidad
Superficie
Mate, cromatada
Color
Mango: antracita y Rittal Power Pink
Compresión
Crimpado trapezoidal
Dirección de la entrada de cables
lateral
Dimensiones
Altura: 59 mm
Longitud: 198 mm
AWG
24 ‐ 10
Para sección
0,25 ‐ 6 mm²
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,439 kg
Peso bruto
0,449 kg
Código arancelario
82032000
EAN
4028177807587
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Descripción producto
AS Tenaza crimpadora 0,25 - 6 mm², crimp. trapezoidal