- Referencia:
- AS 4054.001
- Ejecución
- acodado
- Descripción producto
- Para el mecanizado de casquillos terminales sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y casquillos terminales con collar aislante según DIN 46228 parte 4.
- Ventajas
- Mínimo esfuerzo con grandes conducciones de cable
- Alta calidad de compresión constante
- Centros de troquelado marcados para un mecanizado preciso de las respectivas secciones
- Bloqueo forzado con desbloqueo
- Material
- Acero para herramientas de alta calidad
- Superficie
- Mate, cromatada
- Color
- Mango: antracita y Rittal Power Pink
- Compresión
- Crimpado cuadrado
- Dirección de la entrada de cables
- frontal
- Dimensiones
- Altura: 59 mm
Longitud: 198 mm
- AWG
- 22 ‐ 10
- Para sección
- 0,5 ‐ 6 mm²
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,452 kg
- Peso bruto
- 0,462 kg
- Código arancelario
- 82032000
- EAN
- 4028177807594
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Descripción producto
-
AS Tenaza crimpadora 0,5 - 6 mm², crimp. trapezoidal