Tenaza crimpadora para terminales redondos

Artículo No.: AS 4054020

Para el mecanizado de terminales de conexión sin aislar

Artículo No.:
AS 4054020
Ejecución
acodado
Descripción producto
Para el mecanizado de terminales de los cables sin cubierta aislante.
Ventajas
Bloqueo forzado con desbloqueo
Mediante una transmisión óptima de la palanca se precisan fuerzas de accionamiento mínimas incluso con grandes secciones
Material
Acero para herramientas de alta calidad
Superficie
Mate, cromatada
Color
Mango: antracita y Rittal Power Pink
Compresión
Crimpado indent
Dimensiones
Altura: 59 mm
Longitud: 198 mm
AWG
20 ‐ 14
Para sección
0,5 ‐ 2,5 mm²
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,429 kg
Peso bruto
0,439 kg
Código arancelario
82032000
EAN
4028177807624
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Descripción producto
AS Tenaza crimpadora 0,34 - 2,5 mm², crimp. indent