El producto se dejará de fabricar a partir de: 30-12-2023
- Artículo No.:
- AS 4054021
- Ejecución
- acodado
- Descripción producto
- Para el mecanizado de terminales de los cables sin cubierta aislante.
- Ventajas
- Bloqueo forzado con desbloqueo
- Mediante una transmisión óptima de la palanca se precisan fuerzas de accionamiento mínimas incluso con grandes secciones
- Material
- Acero para herramientas de alta calidad
- Superficie
- Mate, cromatada
- Color
- Mango: antracita y Rittal Power Pink
- Compresión
- Crimpado indent
- Dimensiones
- Altura: 59 mm
Longitud: 198 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- Para sección
- 0,35 ‐ 6 mm²
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,425 kg
- Peso bruto
- 0,435 kg
- Código arancelario
- 82032000
- EAN
- 4028177807631
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Descripción producto
- AS Tenaza crimpadora 0,5 - 6 mm², crimp. indent