El producto se dejará de fabricar a partir de: 30-12-2023
- Artículo No.:
- AS 4054024
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Para el mecanizado de terminales de los cables sin cubierta aislante.
- Ventajas
- Bloqueo forzado con desbloqueo
- Mediante una transmisión óptima de la palanca se precisan fuerzas de accionamiento mínimas incluso con grandes secciones
- Material
- Acero para herramientas de alta calidad
- Superficie
- Mate, cromatada
- Color
- Mango: antracita y Rittal Power Pink
- Compresión
- Crimpado indent
- Dimensiones
- Altura: 68 mm
Longitud: 256 mm - AWG
- 8 ‐ 4
- Para sección
- 10 ‐ 25 mm²
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,52 kg
- Peso bruto
- 0,67 kg
- Código arancelario
- 82032000
- EAN
- 4028177807655
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Descripción producto
- AS Tenaza crimpadora 10 - 25 mm², crimp. indent.