- Artículo No.:
- AS 4054140
- Ejecución
- acodado 
- Descripción producto
- Para el mecanizado de terminales de los cables con cubierta aislante y con conectores. 
- Ventajas
- Clara clasificación de secciones mediante códigos de color sobre las matrices 
- Bloqueo forzado con desbloqueo 
- Se desbloquea en cuanto se alcanza la presión necesaria, de esta forma se excluyen bajas presiones 
- Material
- Acero para herramientas de alta calidad 
- Superficie
- Mate, cromatada 
- Color
- Mango: antracita y Rittal Power Pink 
- Compresión
- Crimpado ovalado 
- Dimensiones
- Altura: 59 mm
 Longitud: 198 mm
- AWG
- 22 ‐ 14 
- Para sección
- 0,75 ‐ 2,5 mm² 
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s). 
- Peso neto
- 0,42 kg
- Peso bruto
- 0,44 kg
- Código arancelario
- 82032000 
- EAN
- 4028177807686 
- ETIM 9
- EC000168 
- ETIM 8
- EC000168 
- ECLASS 8.0
- 21043811 
- Descripción producto
- 
AS Tenaza crimpadora 0,5 - 2,5 mm², term. redondos