Tenaza crimpadora para casquillos terminales

Referencia: AS 4054.002

Tenaza crimpadora con presión cuadrada o hexagonal para el mecanizado de terminales sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y terminales con collar aislante según DIN 46228 parte 4.

Referencia:
AS 4054.002
Ejecución
recto
Descripción producto
Para el mecanizado de casquillos terminales sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y casquillos terminales con collar aislante según DIN 46228 parte 4.
Ventajas
Mínimo esfuerzo con grandes conducciones de cable
Alta calidad de compresión constante
Bloqueo forzado con desbloqueo
Autoajustable
Material
Acero para herramientas de alta calidad
Superficie
Mate, cromatada
Color
null
Compresión
Crimpado cuadrado
Dirección de la entrada de cables
lateral
Dimensiones
Longitud: 176 mm
AWG
26 ‐ 8
Para sección
0,14 ‐ 10 mm²
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,4 kg
Peso bruto
0,449 kg
Código arancelario
82032000
EAN
4028177930957
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Descripción producto
AS Tenaza crimpadora para terminales cuadrados 0,14-10 mm2