Perforadora de chapa redonda para chapa de acero

Referencia: AS 4055.230

Para punzonar escotaduras redondas

Referencia:
AS 4055.230
Ejecución
Con 3 puntos de corte
Descripción producto
Para punzonar escotaduras redondas. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica.
Unidad de envase
Matrices
Punzón
Tornillo tensor sin rodamiento
Material mecanizable
Chapa de acero
Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero
2 mm
Ø punzonadora
30,5 mm
Observación
Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento
Otras medidas, ver perforadora de chapa de hendidura redonda para acero inoxidable
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Tornillo tensor (Ø x L)
9,5 x 50 mm
Tornillo tensor hidráulico Ø
9,5 mm
19 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,19 kg
Peso bruto
0,222 kg
Código arancelario
82073010
EAN
4028177808263
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descripción producto
Sheet metal punch round Ø 30,5 mm
Documentos
Instrucciones