Juego de perforadora de chapa de hendiduras, métrico para acero inoxidable, con triple partición

Artículo No.: AS 4055180

Para punzonar escotaduras redondas

Artículo No.:
AS 4055180
Ejecución
Con triple división
Descripción producto
Para punzonar escotaduras redondas. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica.
Unidad de envase
5 matrices
5 punzones
Maletín de plástico
Material mecanizable
Acero inoxidable
Para rosca
M16
M20
M25
M32
M40
Observación
Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento
Max. machinable material thickness, stainless steel / diameter of hole punch / to fit hydraulic screw Model No. / to fit tension screw Model No.
2 mm / 16,2 mm / 4.055.665 / 4.055,632
2 mm / 20,4 mm / 4.055.665 / 4.055,632
2 mm / 25,4 mm / 4.055.665 / 4.055,632
2,5 mm / 32,5 mm / 4.055.663 / 4.055,633
2,5 mm / 40,5 mm / 4.055.663 / 4.055,634
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,849 kg
Peso bruto
1,098 kg
Código arancelario
82073010
EAN
4028177808171
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21049047
Descripción producto
AS Juego de perforadora para acero inoxidable, métrico
Documentos
Instrucciones