Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-12-2021
- Artículo No.:
- AS 4055473
- Descripción producto
- Para punzonar escotaduras rectangulares para conectores. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica.
- Ventajas
- Con salida lateral para el residuo
- Sin atascos de la matriz
- Como pernos de tracción se utilizan ejes con protección contra giro para el punzón y la matriz.
- Unidad de envase
- Matrices
Punzón
Pernos de tracción
Contratuerca
Tuerca de presión con rodamiento
Adaptador para hidráulica
Maletín de plástico - Material mecanizable
- Chapa de acero
- Acero inoxidable
- Grosor de material máx. mecanizable acero inoxidable
- 1,25 mm
- Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero
- 1,75 mm
- Punzonadora ▭
- 58,4 x 11,3 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,695 kg
- Peso bruto
- 0,873 kg
- Código arancelario
- 82073010
- EAN
- 4028177808584
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descripción producto
- Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
- Documentos
- Instrucciones