Perforadora de chapa de hendiduras, redonda para acero inoxidable, con triple partición

Artículo No.: AS 4055118

Para punzonar escotaduras redondas

Artículo No.:
AS 4055118
Ejecución
Con triple división
Descripción producto
Para punzonar escotaduras redondas. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica.
Unidad de envase
Matrices
Punzón
Material mecanizable
Acero inoxidable
Grosor de material máx. mecanizable acero inoxidable
2 mm
Ø punzonadora
18,6 mm
Observación
Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.665
Tornillo tensor (Ø x L)
11,1 x 60 mm
Tornillo tensor hidráulico Ø
11,1 mm
19 cm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,061 kg
Peso bruto
0,081 kg
Código arancelario
82073010
EAN
4028177807990
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descripción producto
AS Juego de perforadora para acero inoxidable, redondo
Documentos
Instrucciones