- Artículo No.:
- AS 4055122
- Ejecución
- Con triple división
- Descripción producto
- Para punzonar escotaduras redondas. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica.
- Unidad de envase
- Matrices
Punzón
- Material mecanizable
- Acero inoxidable
- Grosor de material máx. mecanizable acero inoxidable
- 2 mm
- Ø punzonadora
- 22,5 mm
- Observación
- Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.665
- Tornillo tensor (Ø x L)
- 11,1 x 60 mm
- Tornillo tensor hidráulico Ø
- 11,1 mm
19 cm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,093 kg
- Peso bruto
- 0,113 kg
- Código arancelario
- 82073010
- EAN
- 4028177808010
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descripción producto
-
AS Juego de perforadora para acero inoxidable, redondo