Perforadora de chapa de hendiduras, redonda para acero inoxidable, con triple partición

Artículo No.: AS 4055163

Para punzonar escotaduras redondas

Artículo No.:
AS 4055163
Ejecución
Con triple división
Descripción producto

Unidad de envase
Matrices
Punzón
Material mecanizable
Acero inoxidable
Grosor de material máx. mecanizable acero inoxidable
2,5 mm
Ø punzonadora
63,5 mm
Para rosca
M63
Observación
Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Tornillo tensor (Ø x L)
19 x 75 mm
Tornillo tensor hidráulico Ø
19 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,025 kg
Peso bruto
1,098 kg
Código arancelario
82073010
EAN
4028177808164
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descripción producto
AS Juego de perforadora para acero inoxidable, redondo
Documentos
Instrucciones