Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-12-2021
- Artículo No.:
- AS 4055402
- Descripción producto
- Para punzonar escotaduras rectangulares. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica.
- Ventajas
- Con salida lateral para el residuo
- Sin atascos de la matriz
- Unidad de envase
- Matrices
Punzón
Pernos de tracción
Contratuerca
Maletín de plástico - Material mecanizable
- Chapa de acero
- Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero
- 2 mm
- Accionamiento hidráulico
- Sí
- Punzonadora ▭
- 45 x 92 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 4,3 kg
- Peso bruto
- 4,346 kg
- Código arancelario
- 82073010
- EAN
- 4028177808478
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descripción producto
- AS Perforadora para chapa de acero rectangular
- Documentos
- Instrucciones