- Artículo No.:
- AS 4055.441
- Ejecución
- Aplanada a 20,1 mm en los 4 costados
- Descripción producto
- Para punzonar escotaduras con contorno especial. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica.
- Ventajas
- Con salida lateral para el residuo
- Sin atascos de la matriz
- Unidad de envase
- Matrices
Punzón
Pernos de tracción
Contratuerca
Tuerca de presión con rodamiento
Adaptador para hidráulica
Maletín de plástico
- Material mecanizable
- Chapa de acero
- Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero
- 2 mm
- Ø punzonadora
- 22,5 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,723 kg
- Peso bruto
- 0,753 kg
- Código arancelario
- 82073010
- EAN
- 4028177808508
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descripción producto
-
AS Perforadora para chapa de acero contorno especial