Perforadora de chapa de hendiduras, redonda para chapa de acero, con triple partición

Referencia: AS 4055.516

Para punzonar escotaduras redondas

Referencia:
AS 4055.516
Ejecución
Con triple división
Descripción producto

Unidad de envase
Matrices
Punzón
Material mecanizable
Chapa de acero
Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero
2 mm
Ø punzonadora
16,2 mm
Para rosca
M16
Observación
Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento
Otras medidas, ver perforadora de chapa de hendidura redonda para acero inoxidable
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Tornillo tensor (Ø x L)
9,5 x 50 mm
Tornillo tensor hidráulico Ø
9,5 mm
19 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,047 kg
Peso bruto
0,062 kg
Código arancelario
82073010
EAN
4028177808645
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descripción producto
AS Perforadora para chapa de acero
Documentos
Instrucciones