Perforadora de chapa de hendiduras, redonda para chapa de acero, con triple partición

Artículo No.: AS 4055525

Para punzonar escotaduras redondas

Artículo No.:
AS 4055525
Ejecución
Con triple división
Descripción producto

Unidad de envase
Matrices
Punzón
Material mecanizable
Chapa de acero
Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero
2 mm
Ø punzonadora
25,4 mm
Para rosca
M25
Observación
Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento
Otras medidas, ver perforadora de chapa de hendidura redonda para acero inoxidable
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Tornillo tensor (Ø x L)
9,5 x 50 mm
Tornillo tensor hidráulico Ø
9,5 mm
19 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,112 kg
Peso bruto
0,133 kg
Código arancelario
82073010
EAN
4028177808683
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descripción producto
AS Perforadora para chapa de acero
Documentos
Instrucciones