- Artículo No.:
- AS 4055.550
- Ejecución
- Con triple división
- Descripción producto
- Unidad de envase
- Matrices
Punzón
- Material mecanizable
- Chapa de acero
- Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero
- 3 mm
- Ø punzonadora
- 50,5 mm
- Para rosca
- M50
- Observación
- Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento
- Otras medidas, ver perforadora de chapa de hendidura redonda para acero inoxidable
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Tornillo tensor (Ø x L)
- 19 x 75 mm
- Tornillo tensor hidráulico Ø
- 19 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,608 kg
- Peso bruto
- 0,682 kg
- Código arancelario
- 82034000
- EAN
- 4028177808782
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descripción producto
-
AS Perforadora para chapa de acero